ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ 薄型オイル吸着シート【10個入り】 |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
【特長】・塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です・水性ですので臭いが少なく取扱いが簡単です・はがした...
詳細を確認【特長】
・塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です
・水性ですので臭いが少なく取扱いが簡単です
・はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です
・油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料・ニスの塗膜の除去が可能です
・消防法上の非危険物です
【用途】
・油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離
・鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離
【材質】
・水、有機溶剤、界面活性剤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディ・クラウン
差し口ベロ
5通常価格(税別):355円

ハンディ・クラウン
ポリ瓶 広口 329102型
5通常価格(税別):297円~

コーワ
空缶無地
4.5通常価格(税別):282円~

ヨトリヤマ
角ビン 容量1L・2L・4L 角ビンノズル
4通常価格(税別):4,262円~

ハンディ・クラウン
筆付き容器 (30cc/50cc/100cc/S型)
4通常価格(税別):396円~

アサヒペン
油性用丸缶
4通常価格(税別):498円~

ヨトリヤマ
計量カップ 500cc・1000cc・2000cc
0通常価格(税別):1,786円~

ヨトリヤマ
濾過用ホルダー/ネット
0通常価格(税別):1,548円~

カンペハピオ
残塗料処理剤 30g
0通常価格(税別):468円