ファクトリーサプライ用品技術窓口

ランプ(バルブ型)

通常単価(税別)
45,224円
税込単価
49,746円
通常出荷日:1日目

【特長】・既存の照明器具に取り付け可能です・ELI(エリー)ランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    仕様

    全光束

    (lm)

    照明器具タイプ

    タイプ

    消費電力(W)

    標準消費電力料金

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    LED蛍光ランプ
    スタンド式
    3500
    1灯用
    屋内・屋外用
    50
    1.25円/h
    2400.0
    160-9156
    1個
    LED蛍光ランプ
    スタンド式
    7800
    1灯用
    屋内・屋外用
    120
    3.00円/h
    2100.0
    160-9154
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,224円
    ( 49,746円 )
    1日目
    45,224円
    ( 49,746円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・既存の照明器具に取り付け可能です
    ・ELI(エリー)ランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです
    ・水銀灯の約1/3の省エネです(LED相当)
    ・ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です
    ・瞬時点灯します
    ・水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません
    【用途】
    ・街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用に
    【セット内容・付属品】
    ・ランプ、安定器、延長口金(003242)

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ランプ(バルブ型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ランプ(バルブ型)
    ランプ(ペンダント型)
    低電圧LEDランプ(豆球型)
    LEDランプ(豆球型) TLE10F-3B
    LEDランプ(豆球型) TLE10F-3R
    LEDランプ(豆球型) TLE10F-3Y
    メーカーELILAMPELILAMPケニスケニスケニスケニス
    通常価格45,224円75,133円1,119円985円940円940円
    通常出荷日1日目1日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト