17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DWR用手すり

  • 適合機種
    DWR-90A~150A
  • JANコード
    4989247228537
  • トラスココード
    162-7424
  • 手すり高さ(mm)
    900
  • 質量(g)
    10200.0
  • 材質1
    アルミ合金
  • タイプ
    階段両手すり天場三方

型番:

DWR-TE3AB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DWR-TE3ABの仕様・寸法情報

適合機種
DWR-90A~150A
JANコード
4989247228537
トラスココード
162-7424
手すり高さ(mm)
900
質量(g)
10200.0
材質1
アルミ合金
タイプ
階段両手すり天場三方
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWR-TE3AB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,290円
( 71,819円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DWR型作業台専用の手すりです
・幅木高さが150mmになりました
・階段手すり、天場側面手すりは左右どちらでも取付け可能です
【用途】
・作業台DWR用の手すりとして
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DWR用手すりの型番DWR-TE3ABのページです。 型番DWR-TE3ABに関する仕様情報を記載しております。
DWR用手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DWR用手すり
FG作業台用 手すり
折りたたみ式作業台用手すり DXR‐TE1
FG作業台 手すり用 注意喚起カバー
作業台用アウトリガー
作業台用ベース板
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格65,290円76,564円 -155,823円32,643円15,523円19,428円
通常出荷日1日目1日目〜4日目4日目4日目4日目
適合機種DWR-90A~150A-DXR-120FGN-TF25FGN、FGC、FGR、FGKシリーズ(各種キャスター、アジャスターとの併用不可)FGN・FGC・FGR・FGK(スプリングキャスター、アジャスターとの併用不可)、UG型、DG型
JANコード4989247228537-4989247991028498924761798049892476154674989247615504
トラスココード162-7424-496-3831652-0901384-2309384-2279
手すり高さ(mm)900-----
質量(g)10200.0-9200.03510.01000800.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました