17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PiCa FG用 アジャスター【4個入り】

通常単価(税別)
15,331
税込単価
16,864
通常出荷日:1日目

【特長】・水平な天場を確保したい時、アジャスターで調節できます

  • 適合機種
    FGN・FGC・FGR・FGKシリーズ(スプリングキャスターとの併用不可)、DG、UG
  • JANコード
    4989247163593
  • トラスココード
    563-0173
  • 質量(g)
    500.000

型番:

FG-AJ2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

FG-AJ2の仕様・寸法情報

適合機種
FGN・FGC・FGR・FGKシリーズ(スプリングキャスターとの併用不可)、DG、UG
JANコード
4989247163593
トラスココード
563-0173
質量(g)
500.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FG-AJ2
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,331
( 16,864 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平な天場を確保したい時、アジャスターで調節できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PiCa FG用 アジャスターの型番FG-AJ2のページです。 型番FG-AJ2に関する仕様情報を記載しております。
PiCa FG用 アジャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PiCa FG用 アジャスター
PiCa FG用キャスター
FG作業台用 手すり
FG作業台 手すり用 注意喚起カバー
DWR用手すり
作業台用アウトリガー
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格15,33118,67363,97830,04157,24014,448
通常出荷日1日目4日目4日目4日目1日目4日目
適合機種FGN・FGC・FGR・FGKシリーズ(スプリングキャスターとの併用不可)、DG、UGFGN・FGC・FGR・FGK-4段/FGN・FGC・FGR-5段HG-3690FGN-TF25DWR-90A~150AFGN、FGC、FGR、FGKシリーズ(各種キャスター、アジャスターとの併用不可)
JANコード498924716359349892471635794989247617751498924761798049892472285374989247615467
トラスココード563-0173542-5859566-1646652-0901162-7424384-2309
質量(g)500.000100010000.03510.010200.01000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト