ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛床革袖長オイル加工手袋 "CS-900"(裏地付)

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    フリー
  • 革手袋種類
    床革
  • 色
    茶
  • JANコード
    4957520603012
  • トラスココード
    195-4942
  • 厚さ(mm)
    1.4
  • 手のひら周り(cm)
    26
  • 全長(cm)
    32.5
  • 中指長さ(cm)
    9
  • 質量(g)
    313.000
  • 材質1
    牛床革

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CS-900
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CS-900の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
革手
仕様
ロング
サイズ
[フリー] フリー
革手袋種類
床革
色
茶
JANコード
4957520603012
トラスココード
195-4942
厚さ(mm)
1.4
手のひら周り(cm)
26
全長(cm)
32.5
中指長さ(cm)
9
質量(g)
313.000
材質1
牛床革

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS-900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,172円
( 2,389円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏地付で、夏は吸汗、冬は防寒機能があります
【用途】
・溶接作業に
・薪ストーブやキャンプなどに
【材質】
・牛床革

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革袖長オイル加工手袋 "CS-900"(裏地付)の型番CS-900のページです。 型番CS-900に関する仕様情報を記載しております。
牛床革袖長オイル加工手袋 "CS-900"(裏地付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革袖長オイル加工手袋 "CS-900"(裏地付)
牛床革オイル加工手袋 717PW (裏地付)
牛床革オイル加工手袋 107AP-W (裏地付)
牛床革手袋 CS720
牛本革手袋 CG710
牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格2,172円972円1,229円795円1,320円1,607円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用----作業用
商品タイプ革手----革手
仕様ロング-----
サイズフリーLフリーフリーフリーS
革手袋種類床革----表革

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました