17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高天井用LED照明器具 丸形スタンダードモデル

通常単価(税別)
113,400131,400
税込単価
124,740144,540
通常出荷日:19日目

【特長】・高天井用LED照明器具でギラツキのない発光面で体育館や工場に最適な高天井です・使用温度範囲-...

詳細を確認
  • 光源色
    昼白色
  • 高さ(mm)
    222
  • 定格寿命(時間)
    60000
  • 電源(V)
    100~242
  • 幅(mm)
    357
  • 材質1
    本体アルミダイカスト
  • 奥行(mm)
    357
  • 外径(mm)
    357
  • タイプ
    丸形スタンダード電源一体型
  • 定格入力電圧(V)
    AC100~242
  • 演色性
    Ra83
  • 動作環境温度(℃)
    -20℃~+50℃
  • 電源装置
    一体型
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 消費効率(lm/W)

  • 消費電力(W)

  • 明るさ(lm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 相当水銀灯(W形)

  • 配光角度

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

消費効率(lm/W)

消費電力(W)

明るさ(lm)

質量(g)

トラスココード

JANコード

相当水銀灯(W形)

配光角度

最小発注数量
161.4
127
20500
4700.0
562-5801
4904323778836
400
101
1個
164.5
158
26000
51000.0
562-7297
4904323778843
700
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,400
( 124,740 )
19日目
131,400
( 144,540 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高天井用LED照明器具でギラツキのない発光面で体育館や工場に最適な高天井です
・使用温度範囲-20℃~+50℃まで対応です
・メタルハライドランプ400形相当/水銀ランプ700形相当器具のリニューアルに
【材質】
・本体アルミダイカスト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高天井用LED照明器具 丸形スタンダードモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高天井用LED照明器具 丸形スタンダードモデル
高天井用LED照明器具 角形バリューモデル
LED一体型ベース照明 防災用Nu 逆富士タイプ 本体+防災用照明器具ライトユニット
LED一体型ベース照明 防災用Nu トラフタイプ 本体+防災用照明器具ライトユニット
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 昼白色 ホタルックタイプ
高天井用LED照明器具 角形スタンダードモデル 電源一体型 広角タイプ
メーカーNECNECNECNECNECNEC
通常価格113,400-62,40029,56229,07310,97188,200 -
通常出荷日19日目19日目1日目1日目1日目1日目〜
光源色昼白色昼白色昼白色昼白色昼白色昼白色
高さ(mm)222218646464-
定格寿命(時間)600006000040000400004000060000
電源(V)100~242100~242AC100~242--100~242
幅(mm)35721815075150-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト