女性用溶接手袋 CGS-124
通常出荷日:1日目
【特長】・女性の手にフィットする小さめサイズの溶接用手袋です【用途】・溶接・溶断現場に【材質】・掌部:...
詳細を確認- 色
白
- JANコード
4957520702111
- トラスココード
526-0541
- 手のひら周り(cm)
21
- 全長(cm)
30
- 中指長さ(cm)
8.3
- 質量(g)
245.000
- 材質1
掌部:牛本革
- 材質2
袖部:牛床革
- 袖口タイプ
袖長
- 材質3
親指付根:牛本革当て付き
- 当て
親指付根
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
CGS-124の仕様・寸法情報
トラスココード
526-0541
手のひら周り(cm)
21
女性用溶接手袋 CGS-124の型番CGS-124のページです。
型番CGS-124に関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| シモン | シモン | シモン | シモン | シモン | シモン |
| 2,856円 | 2,933円 | 650円 | 1,439円 | 1,041円 | 1,145円 |
| 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
| 白 | 茶 | ホワイト | - | - | - |
| 4957520702111 | 4957520603012 | 4957520552303 | 4957520530103 | 4957520532961 | 4957520511959 |
| 526-0541 | 195-4942 | 789-4864 | 789-5038 | 789-4899 | 789-4830 |
| 21 | 26 | 23 | 23 | 22 | 23 |
| 30 | 32.5 | 24 | 23.5 | 23 | 23.5 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。