ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創耐突刺し保護手袋(アラミド繊維手袋) KG-210

通常単価(税別)
9,880円
税込単価
10,868円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・切創・突刺しリスクのある現場に・ガラスの破片やワイヤー、クギ、金属片等から手を保護します【用...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    アラミド
  • 仕様
    ロング
  • 規格
    その他
  • 色
    ブラック
  • 厚さ(mm)
    0.7
  • 材質1
    甲部・指マチ部・袖部:アラミド繊維(パラ系×メタ系)
  • 材質2
    掌部:アラミド繊維
  • 材質3
    補強当:牛本革
  • 材質4
    内層:ポリエステル100%
  • EN388 2016規格
    XE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
4957520702333
578-6791
24.5
30.5
8.9
190.000
1個
LL
4957520702340
578-6793
25.5
31.5
9.3
200.000
1個
M
4957520702326
578-6792
23.5
29.7
8.5
180.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,880円
( 10,868円 )
4日目
9,880円
( 10,868円 )
1日目
9,880円
( 10,868円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切創・突刺しリスクのある現場に
・ガラスの破片やワイヤー、クギ、金属片等から手を保護します
【用途】
・ごみ収集、産業廃棄物の仕分け作業に
【材質】
・甲部・指マチ部・袖部:アラミド繊維(パラ系×メタ系)
・掌部:アラミド繊維
・補強当:牛本革
・内層:ポリエステル100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創耐突刺し保護手袋(アラミド繊維手袋) KG-210のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創耐突刺し保護手袋(アラミド繊維手袋) KG-210
耐切創手袋 セイバーKG70
耐切創手袋 CR-182
耐切創手袋 CR-184
耐切創手袋 CR-183
耐切創手袋 CR-181
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格9,880円6,826円 -1,484円 -2,153円1,519円1,606円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜5日目5日目5日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプアラミドその他ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムポリウレタン
仕様ロング-背抜きロング背抜き背抜き
規格その他-その他その他その他その他
色ブラック-青青緑グレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト