ファクトリーサプライ用品技術窓口

二眼型遮光メガネRS-XBL

通常単価(税別)
3,801円
税込単価
4,181円
通常出荷日:14日目

【特長】・周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです・通気性に優れたベンチレーションシステムを採用してい...

詳細を確認
  • レンズ色
    グリーン
  • フレーム色
    ブラック
  • 防傷加工
    〇
  • JANコード
    4541492000032
  • トラスココード
    229-8305
  • 質量(g)
    28.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • テンプルカラー
    ブラック
  • 高さ(mm)
    49
  • 幅(mm)
    160
  • 長さ(mm)
    130
  • 遮光度
    SPL2

ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
  • アーク溶接には使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

RS-XBL-SPL2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RS-XBL-SPL2の仕様・寸法情報

レンズ色
グリーン
フレーム色
ブラック
防傷加工
〇
JANコード
4541492000032
トラスココード
229-8305
質量(g)
28.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
テンプルカラー
ブラック
高さ(mm)
49
幅(mm)
160
長さ(mm)
130
遮光度
SPL2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
RS-XBL-SPL2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,801円
( 4,181円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです
・通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています
・金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます
【用途】
・ガス溶接に
・アーク溶接の下めがねに
・溶接周辺作業者に
・紫外線対策に
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート

ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
  • アーク溶接には使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二眼型遮光メガネRS-XBLの型番RS-XBL-SPL2のページです。 型番RS-XBL-SPL2に関する仕様情報を記載しております。
二眼型遮光メガネRS-XBLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二眼型遮光メガネRS-XBL
一眼型遮光メガネ(メガネ併用可)
レーザー用保護メガネ 一眼型 YAG・ファイバー用 RC-170 FB-EP
リケン レーザーメガネ RSX-4 TWCL
レーザ用保護めがね 二眼型 ガラスレンズ(ファイバーレーザ用)
レーザー用保護メガネ ゴーグルタイプ・メガネ併用可
メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック
通常価格3,801円4,173円35,928円27,209円45,973円35,928円
通常出荷日14日目1日目11日目9日目5日目11日目
レンズ色グリーングリーングリーンレッドグリーン-
フレーム色ブラックブルーブラックブラックブラック-
防傷加工〇〇○---
JANコード4541492000032-4541492007673454149200051345414920010154541492007697
トラスココード229-8305229-8302711-3600853-7423688-3237702-3526

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました