ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ(防曇・防塵)RC170B ガスケット付き

通常単価(税別)
2,742
税込単価
3,016
通常出荷日:1日目

【特長】・曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングを採用しました・取り外しできる高防塵ガスケッ...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • 角度調整
  • 防傷加工
  • JANコード
    4541492003132
  • トラスココード
    225-9906
  • 防曇加工
  • 質量(g)
    37.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート、エラストマー
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート
  • コーティング
    VF-P(防曇)
  • テンプルカラー
    ブルー
  • ノーズパッド
  • 高さ(mm)
    54
  • 幅(mm)
    151
  • 長さ(mm)
    151
  • 材質3
    ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー

型番:

RC-170B-VF-P-GASKET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RC-170B-VF-P-GASKETの仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
角度調整
防傷加工
JANコード
4541492003132
トラスココード
225-9906
防曇加工
質量(g)
37.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート、エラストマー
材質2
フレーム:ポリカーボネート
コーティング
VF-P(防曇)
テンプルカラー
ブルー
ノーズパッド
高さ(mm)
54
幅(mm)
151
長さ(mm)
151
材質3
ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RC-170B-VF-P-GASKET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,742
( 3,016 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングを採用しました
・取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート、エラストマー
・フレーム:ポリカーボネート
・ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ(防曇・防塵)RC170B ガスケット付きの型番RC-170B-VF-P-GASKETのページです。 型番RC-170B-VF-P-GASKETに関する仕様情報を記載しております。
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)RC170B ガスケット付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)RC170B ガスケット付き
一眼型保護メガネ(防曇)RC170B
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
一眼型保護メガネ(防曇・防塵・オーバーグラス)
一眼型保護メガネ(防曇・オーバーグラス)
リケン 二眼式保護メガネ“RSX-3 VF-P OR”
メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック
通常価格2,7422,2392,8563,3571,5572,658
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
角度調整-
防傷加工-
JANコード454149200313245414920031254541492003286454149200205045414920016194541492002296
トラスココード225-9906225-9898538-0053225-9918225-9894135-1441

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト