17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デリバリーパック ポケットタイプ 部分糊【100個入り】

通常単価(税別)
1,8572,071
税込単価
2,0432,278
通常出荷日:4日目

【特長】・両端に糊がついた"部分糊タイプ"になります・ポケットタイプの為、貼ってからの伝票の出し入れが...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 縦(mm)
    145
  • 表示内容
    無地
  • タイプ
    部分糊
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

横(mm)

最小発注数量
405-4749
4560385470332
560.000
270
1パック

100個入り

406-3938
4560385470349
610.000
320
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,857
( 2,043 )
4日目
2,071
( 2,278 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端に糊がついた"部分糊タイプ"になります
・ポケットタイプの為、貼ってからの伝票の出し入れが自由に行えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デリバリーパック ポケットタイプ 部分糊のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デリバリーパック ポケットタイプ 部分糊
セキュリティテープ付きデリバリーパック
デリバリーパック 4方溶着タイプ
デリバリーパック「納品書在中」シリーズ
デリバリーパック「納品書在中」145×270mm
荷札(赤/黄)
メーカーパピルスカンパニーパピルスカンパニーパピルスカンパニーパピルスカンパニーパピルスカンパニーササガワ
通常価格1,857-2,3781,429 -1,643 -2,7316,075 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目11日目
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-
縦(mm)145145----
表示内容無地無地無地---
タイプ部分糊--全面糊全面糊-
よく一緒に購入される商品

荷札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト