17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアークッション【1~2個入り】

通常単価(税別)
3,3723,535
税込単価
3,7093,889
通常出荷日:1日目

【特長】・比較的小さい商品を梱包するのに適した600mm/1200mm幅タイプです【材質】・ポリエチレ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2100.0
  • 材質1
    ポリエチレン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4547345021605
196-0090
1個
4547345021612
196-1664
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,535
( 3,889 )
1日目
3,372
( 3,709 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・比較的小さい商品を梱包するのに適した600mm/1200mm幅タイプです
【材質】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアークッションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアークッション
クッションシート
エアクッション ロール
クッション封筒(アルミフィルム)
クッション封筒(PEフィルム)
クッション封筒 ジフィーライト横入れタイプ
メーカージョインテックス(プラス)三友産業アイリスオーヤマトラスコ中山トラスコ中山シールドエアー
通常価格3,372-847753 -209 -3035,294 -
通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目〜1日目8日目
質量(g)2100.0-----
材質1ポリエチレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト