ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVシルバーシート #4000

通常単価(税別)
14,303
税込単価
15,733
通常出荷日:19日目

【特長】・UV剤配合の超厚手#4000タイプのため、耐候性に優れています・ポリカーボネートハトメを採用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    UVシート
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • シルバー
  • 幅×長さ (m)
    7.1×8.9
  • 厚さ (mm)
    0.28
  • JANコード
    4550414334308
  • トラスココード
    652-7705
  • 質量(g)
    11500
  • 材質1
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 番手(#)
    4000
  • 材質2
    ハトメ:ポリカーボネート
  • ハトメピッチ(cm)
    90
  • ハトメ数(個)
    36
  • ハトメ内径(mm)
    12
  • 引張強度
    縦:998N/5cm 横:910N/5cm
  • 引裂強度
    縦:199N 横:154N
  • 耐久期間
    3年

ご注意

  • 工程上、製品サイズには多少のばらつきが生じます。
  • 耐久期間は目安であり、保証値ではありません。
  • 懸吊用、墜落防止用の布材として使用しないでください。
  • 車両や精密機械などのカバーには使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SSL40-7290
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSL40-7290の仕様・寸法情報

商品タイプ
UVシート
形状
折りたたみタイプ
シルバー
幅×長さ(m)
7.1×8.9
厚さ(mm)
0.28
JANコード
4550414334308
トラスココード
652-7705
質量(g)
11500
材質1
シート:ポリエチレン(PE)
番手(#)
4000
材質2
ハトメ:ポリカーボネート
ハトメピッチ(cm)
90
ハトメ数(個)
36
ハトメ内径(mm)
12
引張強度
縦:998N/5cm 横:910N/5cm
引裂強度
縦:199N 横:154N
耐久期間
3年
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSL40-7290
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,303
( 15,733 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UV剤配合の超厚手#4000タイプのため、耐候性に優れています
・ポリカーボネートハトメを採用しており、アルミハトメに比べてつぶれにくく高強度です
・シートとハトメが同じ素材(樹脂)のため、分別せずに廃棄が可能です
・3.6×5.4m以上のサイズには負荷がかかる四隅を補強するコーナーパッド付です
【用途】
・屋外での雨除け、各種カバーなど中・長期間の用途に
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:ポリカーボネート

ご注意

  • 工程上、製品サイズには多少のばらつきが生じます。
  • 耐久期間は目安であり、保証値ではありません。
  • 懸吊用、墜落防止用の布材として使用しないでください。
  • 車両や精密機械などのカバーには使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVシルバーシート #4000の型番SSL40-7290のページです。 型番SSL40-7290に関する仕様情報を記載しております。
UVシルバーシート #4000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVシルバーシート #4000
耐水UVシート#7000
エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー
耐水UVシート #7000
エコ超厚手シートUV #5000(ODグリーン)
エコUVシート #4000 (シルバー)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格14,3036,440 -3,550 -5,271 -3,348 -2,158 -
通常出荷日19日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプUVシート--UVシートUVシートUVシート
形状折りたたみタイプ--折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ
シルバーシルバーシルバー-ODグリーンシルバー
幅×長さ(m)7.1×8.9-----
厚さ(mm)0.280.620.470.620.470.33
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト