ファクトリーサプライ用品技術窓口

チヨークボードペイント

  • 乾燥時間
    2時間
  • 塗り重ね可能時間
    2時間
  • 指触乾燥時間
    2時間
  • 塗り重ね回数
    2回

ご注意

  • 下地を平滑に仕上げてから塗装して下さい。
  • 凹凸のある壁クロスには不向きです。
  • 下地の柔らかいボードは塗装後、塗膜が割れる事があります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

容量(L)

塗布面積([[M2]])

質量(g)

材質1

最小発注数量
4993453932218
194-8829
緑
4
20
4800.0
-
1個
4993453932225
194-8831
黒
4
20
4400.0
-
1個
4993453931068
194-8828
緑
0.6
3
700.0
-
1個
4993453931051
194-8830
黒
0.6
3
600.0
合成樹脂
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,358円
( 17,994円 )
4日目
16,358円
( 17,994円 )
4日目
3,588円
( 3,947円 )
1日目
3,588円
( 3,947円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・チヨークボードペイントシリーズ
・塗るだけで黒板になる水性塗料
【用途】
・黒板製作に

ご注意

  • 下地を平滑に仕上げてから塗装して下さい。
  • 凹凸のある壁クロスには不向きです。
  • 下地の柔らかいボードは塗装後、塗膜が割れる事があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チヨークボードペイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チヨークボードペイント
無臭柿渋 ES001W22
合成樹脂塗料 窓ガラス用目かくしペイント
ネオカラー
水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)
アサヒペン 水性多用途EX 0.7L ベージュ
メーカーターナー色彩ターナー色彩ターナー色彩ターナー色彩アサヒペンアサヒペン
通常価格3,588円-3,325円2,240円 -6,000円2,117円 -2,107円
通常出荷日1日目〜1日目5日目1日目1日目21日目
乾燥時間2時間15分24時間2時間--
塗り重ね可能時間2時間15分2時間2時間--
指触乾燥時間2時間15分1~2時間2時間--
塗り重ね回数2回1回~2回1回塗り2回--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト