ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルワイヤレスマイクロホン

  • 商品タイプ
    ハンズフリータイプ
  • 内蔵音
    なし
  • 防水性
    無
  • 高さ(mm)
    240
  • 電源(V)
    単3 形アルカリ乾電池 ×2
  • 幅(mm)
    Φ54
  • 本体色
    ブラック
  • 電池持続時間(h)
    11
  • JANコード
    4961310135799
  • 質量(g)
    245.000
  • トラスココード
    582-8699
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 通信距離 (m)
    50
  • セット内容・付属品
    本体、取扱説明書、ポーチ、マイクホルダー AT8456a

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ATW-T190MIC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

ATW-T190MICの仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンズフリータイプ
内蔵音
なし
防水性
無
高さ(mm)
240
電源(V)
単3 形アルカリ乾電池 ×2
幅(mm)
Φ54
本体色
ブラック
電池持続時間(h)
11
JANコード
4961310135799
質量(g)
245.000
トラスココード
582-8699
材質1
ABS樹脂
通信距離(m)
50
セット内容・付属品
本体、取扱説明書、ポーチ、マイクホルダー AT8456a

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATW-T190MIC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,628円
( 44,691円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ATW-SP1910/ATW-SP1920にお使い頂けるワイヤレスマイクロホンです
・電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式を採用した使いやすいハンドヘルドタイプです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルワイヤレスマイクロホンの型番ATW-T190MICのページです。 型番ATW-T190MICに関する仕様情報を記載しております。
デジタルワイヤレスマイクロホンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルワイヤレスマイクロホン
デジタルワイヤレスレシーバー
デジタルワイヤレスアンプシステム
オープンバックヘッドホン
アクティブスピーカー
小型スピーカーフォン
メーカーオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカ
通常価格40,628円40,628円94,754円2,125円4,738円6,723円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプハンズフリータイプ-ハンズフリータイプハンズフリータイプハンズフリータイプハンズフリータイプ
内蔵音なし-なしなしなしなし
防水性無-無無無無
高さ(mm)24048364170--
電源(V)単3 形アルカリ乾電池 ×2DC12----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました