ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンズフリー拡声器

通常単価(税別)
21,812円~33,972円
税込単価
23,993円~37,369円
通常出荷日:1日目

【特長】・両手が自由に使えるうえ、本体を小型化・軽量化したことで身体への負担も少なく自由に伝えたいこと...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • マイク入力

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

音声通達距離(m)

口径(mm)

高さ(mm)

定格出力(W)

幅(mm)

電池持続時間(h)

JANコード

質量(g)

トラスココード

マイク入力

セット内容・付属品

ホイッスル通達距離

(m)

最小発注数量
62
45
66
85
5
180
8
4961310104627
340.000
582-7164
Φ3.5mmモノラルミニジャック
本体、取扱説明書、ウインドスクリーン(出荷時は取り付けた状態になっています)
-
1個
57
63
76
110
2.9
189
13
4961310142841
375.000
582-7163
Φ2.5mmモノラルミニジャック
本体、取扱説明書、ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、外部機器接続用コード1.0m(Φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4 1900mAh(HR-3UTG)
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,812円
( 23,993円 )
1日目
33,972円
( 37,369円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両手が自由に使えるうえ、本体を小型化・軽量化したことで身体への負担も少なく自由に伝えたいことを表現できます
・店頭での実演販売やスポーツ指導、観光案内、誘導案内において周りの人に確実に、クリアに音声を伝えることができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンズフリー拡声器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンズフリー拡声器
デジタルワイヤレスレシーバー
デジタルワイヤレスマイクロホン
小型スピーカーフォン
オープンバックヘッドホン
デジタルワイヤレスアンプシステム
メーカーオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカ
通常価格21,812円-40,628円40,628円6,723円2,125円94,754円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプハンズフリータイプ-ハンズフリータイプハンズフリータイプハンズフリータイプハンズフリータイプ
内蔵音なし-なしなしなしなし
防水性無-無無無無
材質1ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂PCRプラスチックABS樹脂ABS樹脂
ベルト調整可能サイズ(cm)ウエスト55~120-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト