ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル簡易無線登録局

  • 商品タイプ
    特定小電力トランシーバー
  • 通話距離
    約1000m(市街地)、約4000m(郊外)
  • アンテナ長 (mm)
    100
  • 付属品
    あり
  • 電源
    バッテリー
  • 高さ(mm)
    95.8
  • 幅(mm)
    55.8
  • 材質1
    ポリカーボネート
  • プラグタイプ
    ねじ込み式
  • 適合中継器
    なし
  • 中継器対応
    なし
  • 音声出力(mw)
    700
  • 中継器内蔵
    なし
  • アンテナタイプ
    ミドルアンテナ
  • チャンネル数
    82
  • 免許・資格要不要
    要登録申請
  • アンテナ長(mm)
    100
  • 送受信周波数(MHz)
    351
  • 付属品内容
    標準リチウムバッテリー、急速充電器、ミドルアンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、申請書類

ご注意

  • ご使用には簡単な登録が必要です。
  • AMBE方式以外のデジタル登録局とは通信できません。
  • 電波法により国内のご使用に限ります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

質量(g)

バッテリー

バッテリー(mAh)

保護等級

最小発注数量
黒
4969182332094
598-4101
32.5
244.000
EBP-98
2200
IP67
1個
黒
4969182332100
598-4104
40.7
266.000
EBP-99
3200
IP67
1個
黒
4969182332131
598-4105
32.5
244.000
EBP-98
2200
IP64/65/68
1個
黒
4969182332148
598-4102
40.7
266.000
EBP-99
3200
IP64/65/68
1個
黒
4969182332162
598-4103
27.8
240.000
EBP-198
2200
IP67
1個
ルビーレッド
4969182332179
603-8326
27.8
240.000
EBP-198
2200
IP67
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,851円
( 54,836円 )
11日目
54,953円
( 60,448円 )
11日目
51,891円
( 57,080円 )
11日目
56,994円
( 62,693円 )
11日目
46,789円
( 51,468円 )
11日目
46,789円
( 51,468円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です
・2系統の連絡が簡単にできる、デュアルオペレーション機能搭載です
・秘話キーを追加し、セキュリティを強化します
・IP67相当の防塵・防浸設計で、丈夫なポリカーボネート製のボディーです
・温度センサーやショックセンサー・音声ガイダンス・通信録音など多彩な機能群を搭載です
【用途】
・業務連絡通話全般に

ご注意

  • ご使用には簡単な登録が必要です。
  • AMBE方式以外のデジタル登録局とは通信できません。
  • 電波法により国内のご使用に限ります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル簡易無線登録局のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル簡易無線登録局
特定小電力トランシーバー アプリ無線対応特定小電力トランシーバー(ロングアンテナ) 黒
水型特定小電力トランシーバー DJP240M-BK
防水型特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)DJP221LA
特定小電力トランシーバー レッド ミドルアンテナ
特定小電力トランシーバー ゴールド ミドルアンテナ
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格46,789円-29,086円18,150円16,283円16,078円16,078円
通常出荷日11日目7日目11日目9日目4日目4日目
商品タイプ特定小電力トランシーバー-----
通話距離約1000m(市街地)、約4000m(郊外)-----
アンテナ長(mm)100-----
付属品あり-----
電源バッテリー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト