ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDヘッドライト HM62-T

  • 全光束 (lm)
    1200
  • 特殊用途
    その他
  • 電池種類
    その他
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • JANコード
    6942870310879
  • 質量(g)
    125.000
  • トラスココード
    660-5173
  • 材質1
    マグネシウム合金(AZ91D)
  • 奥行(mm)
    30.2
  • 高さ(mm)
    26
  • 最大点灯時間(h)
    280
  • 幅(mm)
    81.8
  • 保護等級
    IP68(防水、防塵)
  • 色
    黒
  • 光源
    ルミナスSST40白色LED×1個・2835赤色LED×2個
  • 使用電池
    ARB-L18-3400U V2.0×1個、CR123A×2個

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 本体には充電ポートがありませんが、バッテリーARB-L18-3400U V2.0にType-C充電ポートがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HM62-T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HM62-Tの仕様・寸法情報

全光束(lm)
1200
特殊用途
その他
電池種類
その他
商品タイプ
ヘッドライト
JANコード
6942870310879
質量(g)
125.000
トラスココード
660-5173
材質1
マグネシウム合金(AZ91D)
奥行(mm)
30.2
高さ(mm)
26
最大点灯時間(h)
280
幅(mm)
81.8
保護等級
IP68(防水、防塵)
色
黒
光源
ルミナスSST40白色LED×1個・2835赤色LED×2個
使用電池
ARB-L18-3400U V2.0×1個、CR123A×2個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM62-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,446円
( 15,891円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます
・ヘッドバンドに緊急用ホイッスルを装備しており、使用者の安全を確保します
・白色光源4モード・赤色光源2モードの合計6モードで、様々なシーンで多用途に活躍するライトです
・サイドスイッチ1つで全ての機能をコントロールでき、利便性が高いです
【用途】
・産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に
・スポーツやアウトドア
・捜索・探索
・災害備蓄

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 本体には充電ポートがありませんが、バッテリーARB-L18-3400U V2.0にType-C充電ポートがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDヘッドライト HM62-Tの型番HM62-Tのページです。 型番HM62-Tに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDヘッドライト HM62-Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDヘッドライト HM62-T
充電式LEDライト HM70R
充電式LEDヘッドライト HM50RV20
LEDヘッドライト HM65R
充電式LEDヘッドライト(スポーツタイプ)
LED充電式ヘッドライト HP16R
メーカーFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHT
通常価格14,446円17,364円11,293円16,197円18,576円18,982円
通常出荷日19日目1日目1日目1日目19日目1日目
全光束(lm)12001600700140016001250
特殊用途その他防水防水防水その他防水
電池種類その他リチウムリチウムリチウムリチウムリチウム
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
JANコード694287031087969428703079096942870307992694287030662969428703106406942870307893

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました