17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテクガードハードワークブーツカバー【10個入り】

通常単価(税別)
2,603円
税込単価
2,863円
通常出荷日:1日目

【特長】・液体バリア性能に優れたFS製法(フィルム+スパンボンドの2層構造)です。・帯電防止加工です。...

詳細を確認
  • トラスココード
    431-8555
  • 適応靴サイズ(cm)
    フリー
  • 適合靴サイズ(cm)
    フリー
  • JANコード
    4901750683108
  • 質量(g)
    380.000
  • 材質1
    ポリプロピレン+通気性ポリエチレンフィルム
  • 色
    ホワイト

ご注意

  • 滑りやすい床面や足場が十分に確保できていない場所では使用しないでください。
  • 本製品は使用者の足および足周辺部位を保護する事を目的としたミスト防護用部分化学防護服です。
  • 「JIS T 8115タイプPB(6)
  • 作業内容に応じた身体保護製品をご使用下さい。
  • 気体、ガス、ウイルスに対するバリア性能はありません。

型番:

68310
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

68310の仕様・寸法情報

トラスココード
431-8555
適応靴サイズ(cm)
フリー
適合靴サイズ(cm)
フリー
JANコード
4901750683108
質量(g)
380.000
材質1
ポリプロピレン+通気性ポリエチレンフィルム
色
ホワイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
68310
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,603円
( 2,863円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体バリア性能に優れたFS製法(フィルム+スパンボンドの2層構造)です。
・帯電防止加工です。
・通気性フィルムを採用しています。
・JIS T 8115タイプPB(6)適合品です。
【用途】
・石油化学プラントや一般工場内の清掃、メンテナンスに。
・塗装、アスベスト除去作業※に。
・※アスベスト除去作業時はブーツカバーと保護服の接合部分を養生テープ等で密閉してください。
・畜産関連作業に。
・廃棄物の取り扱時に。
【材質】
・ポリプロピレン+通気性ポリエチレンフィルム

ご注意

  • 滑りやすい床面や足場が十分に確保できていない場所では使用しないでください。
  • 本製品は使用者の足および足周辺部位を保護する事を目的としたミスト防護用部分化学防護服です。
  • 「JIS T 8115タイプPB(6)
  • 作業内容に応じた身体保護製品をご使用下さい。
  • 気体、ガス、ウイルスに対するバリア性能はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクガードハードワークブーツカバーの型番68310のページです。 型番68310に関する仕様情報を記載しております。
プロテクガードハードワークブーツカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクガードハードワークブーツカバー
ディスポシューズカバーII
ビニール製靴カバー
AZ CLEAN1803 シューズカバー【アゼアス】
PE使い捨てシューズカバー
AZ CLEAN1802 シューズカバー(アゼアス)
メーカー日本製紙クレシアアズワンコクゴアゼアストラスコ中山アゼアス
通常価格2,603円25,036円496円2,616円2,392円3,486円
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目〜1日目
トラスココード431-8555-----
適応靴サイズ(cm)フリー-----
適合靴サイズ(cm)フリー-----
JANコード4901750683108-----
質量(g)380.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました