ファクトリーサプライ用品技術窓口

HD 2Pts ハーネス

通常単価(税別)
9,546円
税込単価
10,501円
通常出荷日:1日目

【特長】・胸部と背部の2箇所にD環を備えているため、作業環境・内容に応じた柔軟な使い分けや救助用として...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • タイプ
    ロープタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
    無
  • 胴ベルト
    無
  • 色
    オレンジ
  • ベルト幅(mm)
    40
  • 色詳細
    オレンジ・黒
  • 腿バックル
    パススルー
  • 材質1
    肩・胸・股ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    各部バックル連結調整具及びD環:鋼材

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
L/XL
6923207302088
1400.0
257-1460
1個
S/M
6923207300978
1300
257-1459
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,546円
( 10,501円 )
1日目
9,546円
( 10,501円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胸部と背部の2箇所にD環を備えているため、作業環境・内容に応じた柔軟な使い分けや救助用として使用できます
・はしご昇降や閉鎖空間内作業に有用な胸部D環を備えています
・明瞭な蛍光オレンジのベルトと縫糸のため、点検が容易です
・容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています
【用途】
・建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他
【材質】
・肩・胸・股ベルト:ポリエステル
・各部バックル連結調整具及びD環:鋼材

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HD 2Pts ハーネスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HD 2Pts ハーネス
H100 フルハーネス
フルハーネス安全帯 本体のみ
フルハーネス ハーネスGS(ランヤード2本・巻取L2フックタイプ) A1GS□ER-WL2BK
フルハーネス"レヴォハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード2本タイプ)
フルハーネス"コアハーネス"(伸縮性ランヤード2本タイプ)
メーカーハネウェルハネウェルハネウェルTJMデザインタジマツール藤井電工藤井電工
通常価格9,546円5,606円10,581円23,732円39,432円39,148円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯-
タイプロープタイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ-
仕様1本吊り専用1本吊り専用--1本吊り専用-
ツインランヤード無無無有有-
胴ベルト無無無無有-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト