ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク

通常単価(税別)
90,353
税込単価
99,388
通常出荷日:5日目

【特長】・100/200V兼用タイプで使い勝手が良いです・入力電圧に応じて自動切替をします・インバータ...

詳細を確認

型番:

ISKLS162S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISKLS162Sの仕様・寸法情報

トラスココード
574-2073
JANコード
4992873107770
奥行(mm)
390
高さ(mm)
326
使用率(%)
100(100V)30(200V)
定格入力(kVA)
2.5(100V)9(200V)
入力電圧(V)
100/200
幅(mm)
160
溶接棒径(mm)
100VΦ1.4~Φ2.6/200VΦ1.4~Φ4.0
質量(g)
8000.0
溶接可能板厚(mm)
5(100V)8(200V)
電源コード長さ(m)
3
電撃防止機能
付き
出力電流(A)100V/200V
80/160

型番リスト

表示件数
型番
ISKLS162S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,353
( 99,388 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100/200V兼用タイプで使い勝手が良いです
・入力電圧に応じて自動切替をします
・インバータ制御で安定したアークを実現しました
・8kgと軽量で、持ち運び楽です
【用途】
・現場での溶接作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアークの型番ISKLS162Sのページです。 型番ISKLS162Sに関する仕様情報を記載しております。
インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク
直流アーク溶接機 溶接名人 ISK-LY160
フルデジタル制御半自動溶接機
スキルアークプロ ISK-SA162F
交流アーク溶接機(冷却ファン付)"アークファン"
直流インバータアーク溶接機 アイマックス200
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所スター電器製造
通常価格90,35357,056480,000163,88145,48637,295
通常出荷日5日目1日目5日目1日目7日目1日目
トラスココード574-2073856-7559581-7028377-7415326-5978-
JANコード4992873107770499287310637749928731081734992873107374--
奥行(mm)390320630480--
高さ(mm)326250550360--
使用率(%)100(100V)30(200V)406030--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト