ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

フルデジタル制御半自動溶接機

通常単価(税別)
480,000
税込単価
528,000
通常出荷日:5日目

【特長】・溶接作業者の使いやすさを考え抜き、人による溶接に特化し、必要な機能を搭載しています・軽量化、...

詳細を確認

型番:

ISK-SA400D-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-SA400D-Sの仕様・寸法情報

トラスココード
581-7028
JANコード
4992873108173
奥行(mm)
630
高さ(mm)
550
使用ワイヤ径(mm)
0.8~1.6
使用率(%)
60
出力電流(A)
400
定格入力(kVA)
17.7
入力電圧(V)
三相200
幅(mm)
325
質量(g)
30000.0
入力電流(A)
51
ワイヤ径(mm)
0.8~1.6
溶接可能材料
鉄・ステンレス・アルミ
溶接電流(A)
400
アースケーブル長さ(m)
3
二次側ケーブル長さ(m)
5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ISK-SA400D-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480,000
( 528,000 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接作業者の使いやすさを考え抜き、人による溶接に特化し、必要な機能を搭載しています
・軽量化、手持ち用のハンドルやキャスターを付け、持ち運びが楽です
・内部防塵構造を採用し、耐久性が高いです
・故障した場合にもメンテナンスしやすいように基板を設計、配置を施しています
【用途】
・鉄・ステンレスの半自動溶接に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルデジタル制御半自動溶接機の型番ISK-SA400D-Sのページです。 型番ISK-SA400D-Sに関する仕様情報を記載しております。
フルデジタル制御半自動溶接機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルデジタル制御半自動溶接機
インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク
直流アーク溶接機 溶接名人 ISK-LY160
スキルアークプロ ISK-SA162F
交流アーク溶接機(冷却ファン付)"アークファン"
直流半自動溶接機
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格480,00090,35357,056163,88145,48644,552
通常出荷日5日目5日目1日目1日目7日目1日目
トラスココード581-7028574-2073856-7559377-7415326-5978-
JANコード4992873108173499287310777049928731063774992873107374--
奥行(mm)630390320480--
高さ(mm)550326250360--
使用ワイヤ径(mm)0.8~1.6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト