17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCL丸形LED

通常単価(税別)
4,0616,051
税込単価
4,4676,656
通常出荷日:11日目

【特長】・グロー式はそのまま使用できます【仕様】・20、30、32、40W相当【材質】・樹脂

  • 商品タイプ
    LED蛍光ランプ
  • 仕様
    照明器具
  • 照明器具タイプ
    1灯用
  • 管径(mm)
    30
  • 光源色
    昼白色
  • 口金
    G10q
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 定格電圧
    100
  • 演色性
    Ra80
  • 材質1
    樹脂

ご注意

  • 調光・断熱材・密閉器具使用不可。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

全光束

(lm)

消費電力(W)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1130
10
4961709057756
165.000
468-9506
1個
1400
14
4961709039684
180.000
468-9525
1個
1800
18
4961709039691
260.000
468-8029
1個
2000
20
4961709039707
340.000
468-9504
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,061
( 4,467 )
11日目
4,252
( 4,677 )
11日目
5,075
( 5,583 )
11日目
6,051
( 6,656 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グロー式はそのまま使用できます
【仕様】
・20、30、32、40W相当
【材質】
・樹脂

ご注意

  • 調光・断熱材・密閉器具使用不可。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FCL丸形LEDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FCL丸形LED
高天井用LED照明器具 丸形スタンダードモデル
交換形LED 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応)
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形・耐衝撃形
高天井用LEDランプ(一般形)
交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応)
メーカーTHOMENEC日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス
通常価格4,061-124,130 -5,337 -51,37758,878 -16,539 -
通常出荷日11日目19日目14日目25日目19日目〜6日目〜
商品タイプLED蛍光ランプLED照明-LED照明-LED照明
仕様照明器具高天井用-高天井用-照明器具
照明器具タイプ1灯用1灯用---1灯用
管径(mm)30-----
光源色昼白色-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト