17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特選豚毛 丸筆

通常単価(税別)
323円~545円
税込単価
355円~600円
通常出荷日:1日目

【特長】・豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しています・毛の先端を使用しているた...

詳細を確認
  • 材質1
    毛:豚毛(重慶)
  • 材質2
    柄:木
  • 毛材
    豚毛
  • パック入数(本)
    100
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

規格

金具幅(mm)

最小発注数量
4550414030507
248-4064
220
3.000
0号
3.0
1個
4550414030514
248-4057
222
4.000
4号
3.8
1個
4550414030521
248-4063
235
5.500
6号
4.0
1個
4550414030538
248-4060
227
5.500
8号
5.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
323円
( 355円 )
1日目
507円
( 558円 )
1日目
519円
( 571円 )
1日目
545円
( 600円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しています
・毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです
【用途】
・工作、塗装、接着剤の塗布などでの細かい部分塗りに
【材質】
・毛:豚毛(重慶)
・柄:木

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特選豚毛 丸筆のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特選豚毛 丸筆
特選豚毛 平筆(フィルバート)
TRUSCO 特選万能刷毛
特選万能刷毛 TPB
ソート刷毛(筋毛)
溶剤洗浄用刷毛型ブラシ 幅80mm 牛毛
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格323円-500円 -3,840円 -681円 -1,295円2,372円
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
材質1毛:豚毛(重慶)毛:豚毛(重慶)毛:山羊毛・ポリプロピレン(PP)毛:山羊毛・ポリプロピレン(PP)毛:馬毛毛:牛毛
材質2柄:木柄:木柄:木柄:木柄:木柄:木
毛材豚毛豚毛----
パック入数(本)100100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト