ファクトリーサプライ用品技術窓口

掃除機用エコフィルター

通常単価(税別)
11,219円
税込単価
12,341円
通常出荷日:1日目

バキュームクリーナー用エコフィルター強化タイプです。【商品仕様】・適合機種:NT30/1、NT40/1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    オプション
  • JANコード
    4054278450445
  • トラスココード
    429-1965
  • 適合機種
    NT30/1、NT40/1、NT50/1
  • 品名
    エコフィルター強化タイプ
  • 質量(g)
    190.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6.907-662.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6.907-662.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション
JANコード
4054278450445
トラスココード
429-1965
適合機種
NT30/1、NT40/1、NT50/1
品名
エコフィルター強化タイプ
質量(g)
190.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6.907-662.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,219円
( 12,341円 )
1日目

詳細情報

基本情報

バキュームクリーナー用エコフィルター強化タイプです。
【商品仕様】
・適合機種:NT30/1、NT40/1、NT50/1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掃除機用エコフィルターの型番6.907-662.0のページです。 型番6.907-662.0に関する仕様情報を記載しております。
掃除機用エコフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
掃除機用エコフィルター
ケルヒャー 掃除機用エコフィルター
バキュームクリーナー用アクセサリー 合成繊維フィルターバッグ
掃除機用オプションパーツ ベンディングパイプ
バキュームクリーナー用アクセサリー コンテナカバー NT27/1,NT48/1
業務用掃除機(乾湿両用) NT-40-1-TACT
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格11,219円14,328円5,270円4,607円13,165円128,052円
通常出荷日1日目25日目2日目1日目5日目2日目
商品タイプオプション-オプションオプション-そうじ機
JANコード405427845044540542787001824054278256474405427825641240026673519894054278336992
トラスココード429-1965428-8789261-2063314-8540314-8522166-6566
適合機種NT30/1、NT40/1、NT50/1NT22/1 Ap BpNT30/1AP、NT30/1TactNT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1BpNT27/1 NT48/1-
品名エコフィルター強化タイプエコフィルター強化タイプ合成繊維フィルターバッグベンディングパイプコンテナカバー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました