17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

掃除機用フィルターバッグ【5個入り】

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
4,5743,782
税込単価
5,0314,160

【特長】・乾湿両用クリーナー標準アクセサリーです・ホコリや砂などの乾いたゴミを...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4054278098449
  • トラスココード
    326-2276
  • 適合機種
    NT25/1
  • 品名
    合成繊維フィルターバッグ 5枚入り
  • 質量(g)
    342.000
  • 奥行(mm)
    310
  • 高さ(mm)
    55
  • 幅(mm)
    220

型番:

6.907-478.0
解除
    数量:
    パック (5個入り)
    型番:6.907-478.0
    【商品仕様】
    ・合成繊維フィルターバッグ5枚入
    ・標準装備の同梱は1枚のみ
    ・NT 25/1 Ap:標準仕様
    ・品名:合成繊維フィルターバッグ5枚入り
    ・適合機種:NT 25/1
    ・幅(mm):220
    ・奥行(mm):310
    ・高さ(mm):55
    ・情報:標準装備の同梱は1枚のみ

    6.907-478.0の仕様・寸法情報

    JANコード
    4054278098449
    トラスココード
    326-2276
    適合機種
    NT25/1
    品名
    合成繊維フィルターバッグ 5枚入り
    質量(g)
    342.000
    奥行(mm)
    310
    高さ(mm)
    55
    幅(mm)
    220

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6.907-478.0
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,5743,782
    ( 4,160 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・乾湿両用クリーナー標準アクセサリーです
    ・ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収、強度も高く鋭利なゴミの回収にも使えます
    ・合成繊維フィルターバックは通常のペーパーフィルターバックに比べ約2倍(当社比)の集塵量と清掃面積を誇ります
    ・しかも吸引力が低下しにくい高性能なフィルターです

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    掃除機用フィルターバッグの型番6.907-478.0のページです。 型番6.907-478.0に関する仕様情報を記載しております。
    掃除機用フィルターバッグのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    掃除機用フィルターバッグ
    掃除機用エコフィルター
    バキュームクリーナー用アクセサリー 合成繊維フィルターバッグ NT30用
    掃除機用オプションパーツ ベンディングパイプ
    業務用掃除機(乾湿両用) NT-40-1-TACT
    業務用乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic
    メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
    通常価格4,57410,4436,7694,810138,75032,813
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目9日目
    JANコード405427809844940542784504454054278256474405427825641240542783369924066529095558
    トラスココード326-2276429-1965261-2063314-8540166-6566684-0362
    適合機種NT25/1NT30、40、50/1NT30/1AP、NT30/1TactNT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp--
    品名合成繊維フィルターバッグ 5枚入りエコフィルター強化タイプ成繊維フィルターバッグ 5枚入ベンディングパイプ(2.889-148.0)--
    質量(g)342.000190.0514110.014400.08300
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました