17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコビックLED投光器 ポッキンプラグタイプ(アース付)

通常単価(税別)
24,10433,328
税込単価
26,51436,661
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・バラストレス水銀灯300W相当の明るさです【用途】・屋内外の工事現場やイベントなどに

詳細を確認
  • グレー
  • 球寿命(時間)
    50000
  • 照射角(°)
    170
  • 色温度(K)
    5000
  • 電圧(V)
    100

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

規格表

型番本体寸法
幅×奥行×高さ
(mm)
口金コード長さ
(m)
明るさ
(lm)
電線仕様
AFL-E2005J154×281×344E26グレー52780VCT0.75
AFL-E2010J154×281×344E26グレー102780VCT0.75
AFL-E4005J205×356×423E39グレー55560VCT0.75
AFL-E4005JPN205×356×423E39グレー555602PNCT0.75
AFL-E4010J205×356×423E39グレー105560VCT0.75

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 口金

  • JANコード

  • トラスココード

  • 標準消費電力料金

  • 電線仕様

  • 質量(g)

  • コード長さ(m)

  • 本体寸法(mm)幅×奥行×高さ

  • 最大口開き(mm)

  • 明るさ(lm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

口金

JANコード

トラスココード

標準消費電力料金

電線仕様

質量(g)

コード長さ(m)

本体寸法(mm)幅×奥行×高さ

最大口開き(mm)

明るさ(lm)

最小発注数量
E26
4937305057827
195-5027
0.57円/h
VCT0.75
1900
5
154×281×344mm
60
2780
1個
E26
4937305057834
195-5028
0.57円/h
VCT0.75
2400
10
154×281×344mm
60
2780
1個
E39
4937305057858
195-5031
1.13円/h
VCT0.75
2900.0
5
205×356×423mm
95
5560
1個
E39
4937305057872
195-5033
1.13円/h
2PNCT0.75
2900.0
5
205×356×423mm
95
5560
1個
E39
4937305057865
195-5032
1.13円/h
VCT0.75
3400
10
205×356×423mm
95
5560
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,104
( 26,514 )
1日目
25,336
( 27,870 )
1日目
31,680
( 34,848 )
1日目
33,328
( 36,661 )
1日目
32,875
( 36,163 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・バラストレス水銀灯300W相当の明るさです
【用途】
・屋内外の工事現場やイベントなどに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコビックLED投光器 ポッキンプラグタイプ(アース付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコビックLED投光器 ポッキンプラグタイプ(アース付)
エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付)
エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし) AFL-2010J
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格24,104-34,588 -30,308 -19,87027,88224,414
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
球寿命(時間)500005000050000500005000050000
照射角(°)170170170170170170
色温度(K)50005000500050005000-
電圧(V)100-100--100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト