17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコビックLED投光器100W(常設型)

通常単価(税別)
59,322円
税込単価
65,254円
通常出荷日:1日目

【特長】・常設仕様のLED投光器です・水銀灯(レフ球)400Wと同等の明るさです(ワイド比較)【用途】...

詳細を確認
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    100
  • 光源色
    昼白色(5000K)
  • 口金
    E39
  • 電線種 (m㎡)
    VCT0.75
  • コード長さ(m)
    2
  • 球寿命(時間)
    50000
  • 電圧(V)
    100/200
  • 本体寸法(mm)高さ
    245
  • 本体寸法(mm)幅
    185
  • セット内容
    LED球、灯具
  • 仕様
    入力プラグ:なし(切放し)

ご注意

  • コード先端は切放しです。
  • 200Vでご使用の際は、必ず接地が必要です。
  • 電球が灯具本体のパッキンに当たるまでしっかりと締めつけてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

規格表

型番奥行
(mm)
高さ
(mm)
幅
(mm)
口金色コード長さ
(m)
ATL-E100J-SBK-50K376245185E39黒2
ATL-E100J-SW-50K376245185E39白2
ATL-E100J-WBK-50K410245185E39黒2
ATL-E100J-WW-50K410245185E39白2

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 明るさ(lm)

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 照射角(°)

  • 本体寸法(mm)奥行

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

明るさ

(lm)

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

照射角(°)

本体寸法(mm)奥行

最小発注数量
12700
黒
4937305057650
162-0510
3400
110
376
1個
12700
白
4937305057643
162-0472
3400
110
376
1個
13300
黒
4937305057636
162-0518
3300
170
410
1個
13300
白
4937305057629
161-8917
3300
170
410
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,322円
( 65,254円 )
1日目
59,322円
( 65,254円 )
1日目
59,322円
( 65,254円 )
1日目
59,322円
( 65,254円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・常設仕様のLED投光器です
・水銀灯(レフ球)400Wと同等の明るさです(ワイド比較)
【用途】
・看板照明
・常設照明
・屋外・屋内照明
【セット内容】
・LED球
・灯具

ご注意

  • コード先端は切放しです。
  • 200Vでご使用の際は、必ず接地が必要です。
  • 電球が灯具本体のパッキンに当たるまでしっかりと締めつけてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコビックLED投光器100W(常設型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコビックLED投光器100W(常設型)
エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器100W アース付 電線5m 昼白色
LED投光器 ディスクボール100W
LEDミニバルーンライト マイノウミー
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格59,322円29,060円 -26,097円62,716円107,484円79,869円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類LEDLEDLEDLED--
商品タイプ投光器投光器投光器投光器--
消費電力(W)1004842100--
光源色昼白色(5000K)昼白色昼白色-昼白色5000K昼白色
口金E39E39E39E39--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト