ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
エスコ 照明灯/LED ABS樹脂 |
|
日機 簡易防水型 LED リニアライト AC100~120V |
|
ムサシ LED×3灯スーパーワークライト |
型番
| 型番 | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 口金 | 明るさ (lm) | コード長さ (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-E200-100V | 154 | 281 | 344 | E26 | 2300 | 0.3 |
| AF-E205-100V | 154 | 281 | 344 | E26 | 2300 | 5 |
| AF-E210-100V | 154 | 281 | 344 | E26 | 2300 | 10 |
| AF-E300-100V | 205 | 356 | 423 | E39 | 3650 | 0.3 |
| AF-E305-100V | 205 | 356 | 423 | E39 | 3650 | 5 |
| AF-E310-100V | 205 | 356 | 423 | E39 | 3650 | 10 |
| AF-E500-100V | 205 | 356 | 423 | E39 | 6400 | 0.3 |
| AF-E505-100V | 205 | 356 | 423 | E39 | 6400 | 5 |
| AF-E510-100V | 205 | 356 | 423 | E39 | 6400 | 10 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,738円 ( 10,712円 ) | 1日目 |
10,332円 ( 11,365円 ) | 1日目 |
11,942円 ( 13,136円 ) | 4日目 |
11,251円 ( 12,376円 ) | 4日目 |
11,942円 ( 13,136円 ) | 1日目 |
13,452円 ( 14,797円 ) | 4日目 |
11,544円 ( 12,698円 ) | 4日目 |
12,238円 ( 13,462円 ) | 1日目 |
13,745円 ( 15,120円 ) | 4日目 |
【特長】
・ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです
・レフ球・バイスが付属です
【用途】
・屋外・屋内の照明に
・各種屋外工事の照明に
【材質】
・灯具・レフ球・バイス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます