ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロ仕様マルチワークライト ブラックスミス

通常単価(税別)
10,343円
税込単価
11,377円
通常出荷日:1日目

【特長】・スマホにも給電できる3400mAリチウムイオン充電池付です・強力マグネットが側面と底面に内蔵...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    フック付 / マグネット付
  • 明るさ (lm)
    1750
  • 電源
    充電式
  • 特殊用途
    防水
  • 外径(mm)
    36
  • 最大点灯時間(h)
    80
  • 充電時間
    4時間
  • 色
    黒
  • 全長(mm)
    153
  • 電源(V)
    3.6
  • 保護等級
    IPX7
  • JANコード
    4570035751056
  • 質量(g)
    249
  • トラスココード
    587-7361
  • 材質1
    硬質アルマイト加工アルミニウム
  • 光源色
    白、赤
  • 照射角 (°)
    360
  • 照射距離 (m)
    49
  • 落下耐久 (m)
    1
  • 仕様
    TEIJIN製ランプシェード素材
  • 付属品
    LTG0001 3400mAh USB-C モバイルバッテリー機能付充電池、パワーバンクケーブル(充電/給電用)、側面メタルフック、メタルシェード(照射角を半分にできる)、電池用携帯ポーチ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 付属品がカタログと異なるため、ご注意ください。

型番:

LTG1005
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LTG1005の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
フック付 / マグネット付
明るさ(lm)
1750
電源
充電式
特殊用途
防水
外径(mm)
36
最大点灯時間(h)
80
充電時間
4時間
色
黒
全長(mm)
153
電源(V)
3.6
保護等級
IPX7
JANコード
4570035751056
質量(g)
249
トラスココード
587-7361
材質1
硬質アルマイト加工アルミニウム
光源色
白、赤
照射角(°)
360
照射距離(m)
49
落下耐久(m)
1
仕様
TEIJIN製ランプシェード素材
付属品
LTG0001 3400mAh USB-C モバイルバッテリー機能付充電池、パワーバンクケーブル(充電/給電用)、側面メタルフック、メタルシェード(照射角を半分にできる)、電池用携帯ポーチ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LTG1005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,343円
( 11,377円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマホにも給電できる3400mAリチウムイオン充電池付です
・強力マグネットが側面と底面に内蔵、ラックや自動車のハッチや、足場等にピタッと設置できます
・IPX7の防水性能は大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です
・明るさ1750ルーメン
・コンパクトながら投光器並の明るさであたり一面を照らせます
・素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、壊れにくく、光もムラがありません
・1/4UNCネジ穴搭載(3脚やアーム等に設置できます)
・作業灯としてどんなシーンにもマッチします
【用途】
・工事現場や撮影現場、倉庫等で、電源が取れない際に投光器の代わりとして、超高輝度のハンディライトとして、足場や鉄のドアに貼りつけて両手を離して作業等
【材質】
・硬質アルマイト加工アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 付属品がカタログと異なるため、ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロ仕様マルチワークライト ブラックスミスの型番LTG1005のページです。 型番LTG1005に関する仕様情報を記載しております。
プロ仕様マルチワークライト ブラックスミスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロ仕様マルチワークライト ブラックスミス
連結式ライト(LED) 電線仕様:VCT2.0×3(接地付)
saga 高光度ライト用縦型スタンド 1.0mゴム脚仕様
saga 携帯式非常用照明セット LED24W3本入り連結仕様
saga 携帯式非常用照明セット LED24W2本入り連結仕様
LEDワークライト DOP-WL40-G
メーカーWRITING GALEハタヤリミテッド嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業ELPA朝日電器
通常価格10,343円16,707円 -23,144円 -149,065円105,174円1,394円
通常出荷日1日目15日目〜4日目〜9日目9日目1日目
商品の種類LED-その他LEDLEDLED
形状フック付 / マグネット付----フック付 / クリップ付 / マグネット付
明るさ(lm)1750----240
電源充電式--ACAC電池式
特殊用途防水--防水防水-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました