17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT ステンレス製タンブラー

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    【商品仕様】
    型番:48-22-8392BX
    ・容積(L):0.59
    ・直径(mm):89
    ・高さ(mm):191
    型番:48-22-8393BX
    ・容積(L):0.89
    ・直径(mm):102
    ・高さ(mm):216

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,733円
    ( 5,206円 )
    1日目
    5,232円
    ( 5,755円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・取り付け時、ひねってロックしPACKOUTモジュラーシステム製品と使用可能です
    ・二重構造による真空断熱
    ・食洗機使用可
    ・18-8ステンレス鋼製
    ・色:ブラック

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PACKOUT ステンレス製タンブラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PACKOUT ステンレス製タンブラー
    PACKOUT 引き出し収納
    milwaukee PACKOUT キャリー式引き出し収納 1段
    PACKOUT タンブラー
    ステンレス工具箱
    ステンレス工具箱 SSCシリーズ
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)SK-11SK-11
    通常価格4,733円-26,732円 -42,270円4,733円 -3,047円4,386円 -
    通常出荷日1日目1日目11日目1日目在庫品1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト