ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT コンパクトウォールバスケット

  • 中皿
    なし
  • 外寸 (mm)
    241×178×178
  • カラー
    レッド
  • JANコード
    4573592054684
  • 質量(g)
    450.0
  • トラスココード
    565-8075
  • 品名
    コンパクトウォールバスケット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

48-22-8342
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番:48-22-8342
【商品仕様】
・ツイストロック方法により、ウォールマウンティングプレートにしっかりと固定
・素早く取り出せる開口部
・品名:コンパクトウォールバスケット

48-22-8342の仕様・寸法情報

中皿
なし
外寸(mm)
241×178×178
カラー
レッド
JANコード
4573592054684
質量(g)
450.0
トラスココード
565-8075
品名
コンパクトウォールバスケット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-22-8342
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,538円
( 3,892円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・25以上の壁掛け用ソリューションで、工房のフルカスタマイズを実現した収納システム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT コンパクトウォールバスケットの型番48-22-8342のページです。 型番48-22-8342に関する仕様情報を記載しております。
PACKOUT コンパクトウォールバスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PACKOUT コンパクトウォールバスケット
PACKOUT ツールボックス用オプション
PACKOUT コンテナ用オプション
工具箱 PACKOUT 引き出し収納 4段
PACKOUT マグネット付き小物収納
工具箱 PACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格3,538円4,236円3,737円37,700円3,538円31,721円
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目9日目
中皿なし--あり-あり
外寸(mm)241×178×178--564(間口)×414(奥行)×363(高さ)-564(間口)×414(奥行)×363(高さ)
カラーレッド--レッド / ブラック-レッド / ブラック
JANコード4573592054684--457359205476945735920547074573592054752
質量(g)450.0--10890.0450.010660.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました