ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDテープライト Viewdi Plus DC24V

  • 長さ(mm)
    5000
  • 幅(mm)
    13.6
  • 質量(g)
    150.000
  • 電圧(V)
    DC24V

ご注意

  • 電源から製品末端までの距離は10m以内にしてください。
  • 直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
  • 点灯にはDC24V用スイッチング電源(別売)が必要です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

光源色

カラー

材質1

色温度(K)

最小発注数量
2700K
195-4738
2700K
2700K
ポリオレフィン系
2700K
1個
3500K
195-4739
3500K
3500K
チューブ:オレフィン系エラストマー
3500K
1個
5000K
195-4740
5000K
5000K
チューブ:オレフィン系エラストマー
5000K
1個
赤色
195-4743
赤色
赤色
チューブ:オレフィン系エラストマー
赤色
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,630円
( 32,593円 )
1日目
29,630円
( 32,593円 )
1日目
29,630円
( 32,593円 )
1日目
41,846円
( 46,031円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です
・DC24Vテープライトです
・品質安定性の高い日亜化学工業製LEDを使用しています
・超軽量で幅13.6mmのため、狭い箇所にも取付可能です
・日本で製造を行っています
【用途】
・間接照明、棚下照明、ライン照明に
・店舗照明やホテルの照明に

ご注意

  • 電源から製品末端までの距離は10m以内にしてください。
  • 直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
  • 点灯にはDC24V用スイッチング電源(別売)が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライト Viewdi Plus DC24Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDテープライト Viewdi Plus DC24V
トライト ViewdiマルチL3000 DMX調光セット
LEDモジュール Viewmo12 Viewmo用アルミレール
LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmP
LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmP 5000K
LEDテープライトDC24V片面発光
メーカートライトトライトトライトトライトトライトハタヤリミテッド
通常価格29,630円-118,670円2,375円7,615円 -13,160円 -18,763円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目2日目
長さ(mm)50003000966---
幅(mm)13.613.620---
質量(g)150.000100.000180.000---
電圧(V)DC24VDC12V----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト