ファクトリーサプライ用品技術窓口

トライト ViewdiマルチL3000 DMX調光セット【2個入り】

通常単価(税別)
117,075
税込単価
128,783
通常出荷日:1日目

【特長】・赤・緑・青・黄色の4色がひとつになったテープライトです・DMX信号で調光・調色可能なテープラ...

詳細を確認
  • RGBマルチカラー
  • トラスココード
    195-4766
  • 光源色
    RGBマルチカラー
  • カラー
    RGBマルチカラー
  • 長さ(mm)
    3000
  • 幅(mm)
    13.6
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    チューブ:オレフィン系エラストマー
  • セット内容
    DMX調光器付き
  • 色温度(K)
    RGBマルチカラー
  • 電圧(V)
    DC12V

ご注意

  • ●入力電圧範囲で使用してください。 ●直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。 ●水に濡らさないでください。

型番:

TLVDM3-16.6P-3-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

TLVDM3-16.6P-3-Cの仕様・寸法情報

RGBマルチカラー
トラスココード
195-4766
光源色
RGBマルチカラー
カラー
RGBマルチカラー
長さ(mm)
3000
幅(mm)
13.6
質量(g)
100.000
材質1
チューブ:オレフィン系エラストマー
セット内容
DMX調光器付き
色温度(K)
RGBマルチカラー
電圧(V)
DC12V
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TLVDM3-16.6P-3-C
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,075
( 128,783 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤・緑・青・黄色の4色がひとつになったテープライトです
・DMX信号で調光・調色可能なテープライトのセットです
【用途】
・間接照明、棚下照明、ライン照明に
【材質】
・チューブ:オレフィン系エラストマー
【特長】
・DMX調光器付き

ご注意

  • ●入力電圧範囲で使用してください。 ●直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。 ●水に濡らさないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トライト ViewdiマルチL3000 DMX調光セットの型番TLVDM3-16.6P-3-Cのページです。 型番TLVDM3-16.6P-3-Cに関する仕様情報を記載しております。
トライト ViewdiマルチL3000 DMX調光セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トライト ViewdiマルチL3000 DMX調光セット
LEDモジュール Viewmo AC100V 2700K
LEDモジュール Viewmo12 Viewmo用アルミレール
PWM調光器 PWMコンバーター4 Ver.3
LEDテープライト Viewdi Plus DC24V
LEDテープライト Viewdi Plus 16.6mmP ACアダプター付
メーカートライトトライトトライトトライトトライトトライト
通常価格117,07530,6003,61216,45028,525 -40,775 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
RGBマルチカラー----本体:白
トラスココード195-4766244-1980195-4657244-1987--
光源色RGBマルチカラー2700K----
カラーRGBマルチカラー-----
長さ(mm)3000-966-5000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト