ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラックライト 高出力 ハレーションカット付(フォーカス照射) モバイルバッテリータイプ

通常単価(税別)
63,060円
税込単価
69,366円
通常出荷日:8日目

【特長】・高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 奥行(mm)
    37
  • 高さ(mm)
    124
  • 色
    ブラック
  • 全長(mm)
    本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)
  • 幅(mm)
    37
  • 照射領域
    φ30mm~φ340mm
  • 質量(g)
    235.000
  • 材質1
    本体:アルミニウム

ご注意

  • 非常に強力な紫外線が出ております。
  • ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
  • 照射領域は照射面から40cmでの測定値です。
  • 長時間点灯していると本体が熱くなることがございます。
  • 点灯後は本体温度に注意してご使用ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

出力 (W)

JANコード

トラスココード

ピーク波長(nm)

紫外線波長(nm)

最小発注数量
1.05
4582107446913
364-8926
365
365
1個
0.828
4582107446920
364-8928
375
375
1個
1.035
4582107446937
364-8927
385
385
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,060円
( 69,366円 )
8日目
63,060円
( 69,366円 )
8日目
63,060円
( 69,366円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。
・可視光をカットするハレーションカットフィルターがあるので蛍光反応の確認がよりやりやすくなります。
・モバイルバッテリー(別売)から電源が取れるので、長時間の作業などに最適です。
・オプションのSE-05やHE-10で据え置き型やクリップライト型に変更可能です。
・安心の日本製です。
・小型で軽量、持ち運びができます。
・スイッチ入力後すぐに点灯するので、待機時間なしです。
・電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
【用途】
・紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
【材質】
・本体:アルミニウム

ご注意

  • 非常に強力な紫外線が出ております。
  • ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
  • 照射領域は照射面から40cmでの測定値です。
  • 長時間点灯していると本体が熱くなることがございます。
  • 点灯後は本体温度に注意してご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラックライト 高出力 ハレーションカット付(フォーカス照射) モバイルバッテリータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラックライト 高出力 ハレーションカット付(フォーカス照射) モバイルバッテリータイプ
ブラックライト 高出力(フォーカス照射) モバイルバッテリータイプ
ブラックライト 高出力 ハレーションカット付(フォーカス照射) 充電池タイプ
ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 乾電池タイプ
ブラックライト 高出力(フォーカス照射) コンセントタイプ
ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプ
メーカーコンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)
通常価格63,060円53,022円 -54,638円39,257円 -46,142円 -44,689円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目〜8日目4日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ
奥行(mm)373737373737
高さ(mm)124124124124124124
色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト