17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルスピーカーフォン SPEAK750+

通常単価(税別)
51,882
税込単価
57,070
通常出荷日:4日目

【特長】・BluetoothおよびUSB接続に対応・スマホやPCと連携し通常の業務だけでなくテレワーク...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    131
  • 高さ(mm)
    38
  • 幅(mm)
    131
  • 質量(g)
    301.000
  • ケーブル長 (m)
    0.9

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
型番:7700-309
・適合機種:コンピュータ、Mobile device (モバイルデバイス)、ソフトホン
・付属品:Bluetooth アダプター、保護バッグ、スピーカーフォン、ユーザー文書
・ワイヤレス動作範囲 :最大30m
・イヤークッションタイプ:レザーイヤーサイズ L
・最適化:MS Teams、Skype
・マイクのタイプ:無指向性
・接続性:USB-A、Bluetooth
・幅(mm):131
・奥行(mm):131
・高さ(mm):38
・ケーブル長(m):0.9
型番:7700-409
・適合機種:コンピュータ、Mobile device (モバイルデバイス)、ソフトホン
・付属品:Bluetooth アダプター、保護バッグ、スピーカーフォン、ユーザー文書
・ワイヤレス動作範囲 :最大30m
・イヤークッションタイプ:レザーイヤーサイズ L
・最適化:Unified communication
・マイクのタイプ:無指向性
・接続性:USB-A、Bluetooth
・幅(mm):131
・奥行(mm):131
・高さ(mm):38
・ケーブル長(m):0.9

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

タイプ

最小発注数量
5706991023404
455-4253
MS対応
1個
5706991023428
455-4307
UC対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,882
( 57,070 )
4日目
51,882
( 57,070 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BluetoothおよびUSB接続に対応
・スマホやPCと連携し通常の業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台
・必要に応じて2台をボタン一つでワイヤレス接続できる柔軟な拡張性
・付属のUSBドングルを使えばPCとワイヤレス接続も簡単です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルスピーカーフォン SPEAK750+のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルスピーカーフォン SPEAK750+
会議用スピーカーフォン Speak2 75
ポータブルスピーカーフォン SPEAK510
ハンドマイク型拡声器スピーカー
6W メガホン(防滴型)
メガホン(抗菌タイプ)ワイヤレスチューナーユニット
メーカーJABRAJABRAJABRAサンワサプライエスコTOA
通常価格51,88249,41223,841 -7,41415,400 -34,801
通常出荷日4日目1日目1日目〜4日目1日目1日目
奥行(mm)131132.5----
高さ(mm)3835----
幅(mm)131132.5----
質量(g)301.000466.000195.000---
ケーブル長(m)0.90.80.9---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト