17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルスピーカーフォン SPEAK510

  • 質量(g)
    195.000
  • ケーブル長 (m)
    0.9

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
型番:7510-109
・色:ブラック
・保証期間:2年
・付属品:ソフトポーチ
・無線最大利用範囲:30m
・最大連続通話時間:15時間
・無線通信帯域:2.4GHz
・接続インタフェース:USBまたはBluetooth
・幅(mm):120
・奥行(mm):120
・高さ(mm):33
・ケーブル長(m):0.9
型番:7510-209
・色:ブラック
・適合機種:スマートフォンとソフトホン
・保証期間:2年
・付属品:ソフトポーチ
・会議人数:最大 4名
・柔軟性:ポータブル(ワイヤレス USB)
・最適:通話
・対応製品:スマートフォンとソフトホン
・幅(mm):120
・奥行(mm):120
・高さ(mm):33
・ケーブル長(m):0.9
・タイプ:UC対応
型番:7510-309
・適合機種:スマートフォンとソフトホン
・会議人数:最大 4名
・柔軟性:ポータブル(ワイヤレス USB)
・最適:通話
・MS Skype for Business向け最適化
・幅(mm):120
・奥行(mm):120
・高さ(mm):33
・ケーブル長(m):0.9
・タイプ:MS対応

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

タイプ

最小発注数量
5706991014839
455-2745
MS対応
1個
5706991014846
455-4298
UC対応
1個
5706991016291
455-4269
MS対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,978円
( 30,776円 )
4日目
27,978円
( 30,776円 )
4日目
33,384円
( 36,722円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルでスタイリッシュな北欧デザインのスピーカーフォンです
・Bluetooth・USB搭載で、1台でパソコンにもスマートフォンにも接続可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルスピーカーフォン SPEAK510のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルスピーカーフォン SPEAK510
ポータブルスピーカーフォン SPEAK750+
会議用スピーカーフォン Speak2 75
拡声器付きマイク
メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ)
6W メガホン
メーカーJABRAJABRAJABRAアーテックノボル電機エスコ
通常価格27,978円-59,660円60,975円8,976円16,937円 -15,607円 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目5日目1日目1日目
質量(g)195.000301.000466.000---
ケーブル長(m)0.90.90.8---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト