ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロカシャワーCP3首振りタイプ

通常単価(税別)
2,738円
税込単価
3,012円
通常出荷日:19日目

【特長】・コンパクトサイズの浄水器で、シャワーの向きが360度自由自在です・外径22mmの外ねじ式泡沫...

詳細を確認
  • JANコード
    4971605030913
  • トラスココード
    511-4812
  • 高さ(mm)
    78
  • 幅(mm)
    65
  • 質量(g)
    90.000
  • 材質1
    ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR
  • 材質2
    ろ材:活性炭、不織布

型番:

RSCPSW-3091
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RSCPSW-3091の仕様・寸法情報

JANコード
4971605030913
トラスココード
511-4812
高さ(mm)
78
幅(mm)
65
質量(g)
90.000
材質1
ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR
材質2
ろ材:活性炭、不織布
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
RSCPSW-3091
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,738円
( 3,012円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサイズの浄水器で、シャワーの向きが360度自由自在です
・外径22mmの外ねじ式泡沫水栓に取付け可能です
【材質】
・ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR
・ろ材:活性炭、不織布

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロカシャワーCP3首振りタイプの型番RSCPSW-3091のページです。 型番RSCPSW-3091に関する仕様情報を記載しております。
ロカシャワーCP3首振りタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロカシャワーCP3首振りタイプ
シャワージョイント 首振りタイプ
ボールバルブ(水道用・両口タイプ)
保温チューブ スタンダードタイプ
サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)
銅管用火なし継手 (Mタイプ対応)
メーカークリタッククリタックカクダイトラスコ中山カクダイカクダイ
通常価格2,738円1,266円2,621円 -678円 -58,369円1,708円
通常出荷日19日目1日目1日目1日目11日目9日目
JANコード49716050309134971605015293----
トラスココード511-4812251-9384----
高さ(mm)7861----
幅(mm)6541----
質量(g)90.00039.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました