ファクトリーサプライ用品技術窓口

差替式ドライバー"SMART" ハンドル

通常単価(税別)
4,430円
税込単価
4,873円
通常出荷日:1日目

【特長】・通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です・スマートシリーズのブレードと合わ...

詳細を確認
  • 種類
    ドライバーハンドル
  • グリップ径(mm)
    39
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    105
  • 先端マグネット
    無
  • JANコード
    4007157604279
  • 質量(g)
    105
  • トラスココード
    245-6402

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

06920500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

06920500の仕様・寸法情報

種類
ドライバーハンドル
グリップ径(mm)
39
シャンク径(mm)
6.35
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
105
先端マグネット
無
JANコード
4007157604279
質量(g)
105
トラスココード
245-6402
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
06920500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,430円
( 4,873円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です
・スマートシリーズのブレードと合わせて使用可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式ドライバー"SMART" ハンドルの型番06920500のページです。 型番06920500に関する仕様情報を記載しております。
差替式ドライバー"SMART" ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替式ドライバー"SMART" ハンドル
叩ける差替ドライバーハンドル差替ハンドル
差替式ドライバーハンドル 215A
差替式強力ドライバーハンドル 225A
差替式精密ドライバーハンドル 53TELESCOPE
精密ドライバーハンドル
メーカーFELOANEXPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズANEX
通常価格4,430円1,342円1,019円9,606円1,035円794円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
種類ドライバーハンドルドライバーハンドル---ドライバーハンドル
グリップ径(mm)39-----
シャンク径(mm)6.35-----
差込角(mm)6.35-----
全長(mm)105-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました