ファクトリーサプライ用品技術窓口
HILT LINE
ステンレス製クーラントホース フレアノズル
HILT LINE
通常価格(税別):10,388円~
通常出荷日:1日目 ~
HILT LINE
ステンレス製クーラントホース ダブルボールジョイント
HILT LINE
通常価格(税別):7,638円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
通常価格(税別):675円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):350円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています・ネジ式の為、樹脂ク...
詳細を確認【特長】
・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています
・ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています
・保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません
【用途】
・切削、研削加工時の工具先端冷却等に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロックライン
1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)
5通常価格(税別):1,030円

VERTEX
コネクタ クーラントシステム 1/4タイプ
0通常価格(税別):797円~

MSTコーポレーション
ロックライン コネクタ
4.6通常価格(税別):842円~

ロックライン
3/4" NPTコネクター
0通常価格(税別):1,306円~

ロックライン
1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)
0通常価格(税別):1,203円~

MSTコーポレーション
ロックライン 標準セット
4通常価格(税別):2,590円~

ロックライン
1/4" ホース
4.7通常価格(税別):1,386円~

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル フレアストレート
4.3通常価格(税別):1,678円~

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル 丸ストレート
4通常価格(税別):842円~