17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防臭袋【10個入り】

通常単価(税別)
2,436円
税込単価
2,680円
通常出荷日:1日目

【特長】・7層からなるポリエチレンにより臭いをカットします・アンモニア、糞尿、生ゴミなどの汚物に最適で...

詳細を確認
  • 厚み (mm)
    0.05
  • 詳細色
    透明
  • 材質1
    ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

7SBB20-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
型番横(mm)縦(mm)容量(L)袋入り数
7SBB20-105206002010
7SBB20-505206002050

7SBB20-10の仕様・寸法情報

厚み(mm)
0.05
詳細色
透明
JANコード
4989999102598
トラスココード
161-0711
横(mm)
520
縦(mm)
600
質量(g)
318.000
材質1
ポリエチレン
容量(L)
20
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • 質量(g)

  • 容量(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7SBB20-10

JANコード

トラスココード

横(mm)

縦(mm)

質量(g)

容量

(L)

最小発注数量
4989999102598
161-0711
520
600
318.000
20
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,436円
( 2,680円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7層からなるポリエチレンにより臭いをカットします
・アンモニア、糞尿、生ゴミなどの汚物に最適です
【用途】
・防災時のゴミ袋として
・食品包装
・汚物用ゴミ袋として
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防臭袋の型番7SBB20-10のページです。 型番7SBB20-10に関する仕様情報を記載しております。
防臭袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防臭袋
ドラム缶用 内袋
業務用ひも付ポリ袋 透明
一斗缶用 内袋 厚み0. 1mm×25L 5枚入 TRP-25
厚手ポリ袋 めくってもゴミ袋
業務用ポリ袋 トラスコ中山
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,436円6,569円 -3,105円 -5,071円1,008円964円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目1日目〜
厚み(mm)0.050.10.050.1--
詳細色透明-----
材質1ポリエチレンポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)低密度ポリエチレン(LDPE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました