ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDポータブルライト 防水

  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    ランタン
  • 明るさ (lm)
    200 / 700
  • 電源
    電池式
  • 特殊用途
    防水
  • 明るさ詳細
    HI 700lm(照度 約300lx)/LOW 200lm(照度 約80lx)
  • 光源
    COB LED×1灯
  • JANコード
    4901087219698
  • トラスココード
    250-6413
  • 奥行(mm)
    100
  • 高さ(mm)
    234
  • 全長(mm)
    324
  • 電源(V)
    単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
  • 幅(mm)
    115
  • 質量(g)
    540(電池除く)
  • 照度
    距離1m(電池初期時)
  • 特殊用途詳細
    防塵
  • 最大点灯時間
    約10時間(強)/約60時間(弱)/約120時間(SOS点滅)
  • 保護等級
    IP65

ご注意

  • 電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DOP-BL01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DOP-BL01の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
ランタン
明るさ(lm)
200 ~ 700
電源
電池式
特殊用途
防水
明るさ詳細
HI 700lm(照度 約300lx)/LOW 200lm(照度 約80lx)
光源
COB LED×1灯
JANコード
4901087219698
トラスココード
250-6413
奥行(mm)
100
高さ(mm)
234
全長(mm)
324
電源(V)
単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
幅(mm)
115
質量(g)
540(電池除く)
照度
距離1m(電池初期時)
特殊用途詳細
防塵
最大点灯時間
約10時間(強)/約60時間(弱)/約120時間(SOS点滅)
保護等級
IP65
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DOP-BL01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,726
( 4,099 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾電池式でハンドル付きなので持ち運びにも便利です
・大雨の中でも使えてアウトドアや作業でも活躍する防水仕様(IP65防噴流形)です
・光が均一で見やすいCOB LED搭載してます
【用途】
・作業用、防災用品に

ご注意

  • 電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDポータブルライト 防水の型番DOP-BL01のページです。 型番DOP-BL01に関する仕様情報を記載しております。
LEDポータブルライト 防水のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDポータブルライト 防水
LEDワークライト DOP-WL40-G
LEDスティックライト
スリムライトLED
充電式LEDライト LED/335
充電式LEDワークライト
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器アイリスオーヤマ嵯峨電機工業GROZマキタ
通常価格3,7261,3945,130 -14,309 -3,0115,872
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
商品の種類LEDLED-LEDLEDLED
形状ランタンフック付 / クリップ付 / マグネット付--フック付 / マグネット付フック付
明るさ(lm)200 / 700240--180-
電源電池式電池式-AC充電式充電式
特殊用途防水-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました