17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リモコンライティング

通常単価(税別)
9,66111,387
税込単価
10,62712,526
通常出荷日:4日目

【特長】・天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です・3mのコード付で...

詳細を確認
  • コード長さ (m)
    約3
  • 高さ(mm)
    40
  • アイボリー
  • 幅(mm)
    70
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

全長(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
4901087221493
640
333-4886
640.000
1個
4901087221509
1140
333-4878
950.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,661
( 10,627 )
4日目
11,387
( 12,526 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です
・3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます
・リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます
・リモコン付属(動作距離 約5m)
・レール上を自由に移動でき、工事不要で取付が簡単です
【用途】
・屋内照明用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リモコンライティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リモコンライティング
ライティングバー
ライティングバー
屋外センサーライト 二重構造ウォールライト
LED非常用照明器具 直付
LEDチューブライトマルチ
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器東芝ライテック日動工業
通常価格9,661-2,4413,6093,306 -32,0258,937
通常出荷日4日目1日目1日目5日目5日目1日目
コード長さ(m)約3-----
高さ(mm)407151215121--
アイボリーアイボリーアイボリー---
幅(mm)707070---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト