ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ゴム板(天然ゴム) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
トヨックス トヨスプリングホース TSタイプ 軟質塩化ビニール |
| 型番 | 材質 | 適合チューブ外径(mm) |
|---|---|---|
| NR1046-011 | PFA/PTFE | 6 |
| NR1046-012 | PFA/PTFE | 8 |
| NR1046-013 | PFA/PTFE | 10 |
| NR1046-014 | PFA/PTFE | 12 |
| NR1046-015 | PFA/PTFE | 19 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,566円 ( 6,123円 ) | 7日目 |
5,041円 ( 5,545円 ) | 1日目 |
5,212円 ( 5,733円 ) | 1日目 |
6,492円 ( 7,141円 ) | 4日目 |
11,856円 ( 13,042円 ) | 4日目 |
【特長】
・耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています
【用途】
・フッ素樹脂チューブの接続に使用します
・送液用
【材質】
・本体・袋ナット:PFA
・ソロバン型シール:PTFE
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
コネクター エルボ PA製 10入 東京硝子器械
0通常価格(税別):12,247円

アラム
ミニチューブコネクターY型
0通常価格(税別):1,346円

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

東京硝子器械
タイゴンLMT-55 DEHPフリー
0通常価格(税別):3,952円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,476円~

アズワン
ナフロン PFAチューブ
4通常価格(税別):965円~

仁礼工業
PEEKチューブ 6色
0通常価格(税別):11,102円~

アズワン
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(10mパック)
0通常価格(税別):6,894円~

中興化成工業
チューコーフロー PTFEチューブ 4D×6D 30M
0通常価格(税別):26,344円