ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 銅板 |
|
エスコ ゴム板(天然ゴム) |
|
エスコ サドルバンド(ステンレス鋼管用) |
【特長】・T字型のジョイントです・FKM製Oリング2本をPTFE製リングで挟み込んで硬い配管の外径を固...
詳細を確認| 型番 | 材質 | 適合チューブ外径(mm) |
|---|---|---|
| NR1091-01 | PTFE/FKM | 6 |
| NR1091-02 | PTFE/FKM | 8 |
| NR1091-03 | PTFE/FKM | 10 |
| NR1091-04 | PTFE/FKM | 12 |
| NR1091-05 | PTFE/FKM | 19 |
【特長】
・T字型のジョイントです
・FKM製Oリング2本をPTFE製リングで挟み込んで硬い配管の外径を固定するので、従来のPTFE製ソロバン型シールと比べ、滑りにくくしっかりと固定できます
・通常のソロバン型・玉シールでは滑って抜けてしまう樹脂チューブ以外の硬質チューブ(ガラス管やステンレス管など)の接続に威力を発揮します
【用途】
・送液用
【材質】
・PTFE/FKM
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
コネクター エルボ PA製 10入 東京硝子器械
0通常価格(税別):12,247円

アラム
ミニチューブコネクターY型
0通常価格(税別):1,346円

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

東京硝子器械
タイゴンLMT-55 DEHPフリー
0通常価格(税別):3,952円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,476円~

アズワン
ナフロン PFAチューブ
4通常価格(税別):965円~

仁礼工業
PEEKチューブ 6色
0通常価格(税別):11,102円~

アズワン
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(10mパック)
0通常価格(税別):6,894円~

中興化成工業
チューコーフロー PTFEチューブ 4D×6D 30M
0通常価格(税別):26,344円