17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サニタリーヘルール×タケノコジョイント

通常単価(税別)
97,789円~103,271円
税込単価
107,568円~113,598円
通常出荷日:4日目

【特長】・内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です・ヘルールの外装には強度UPの為、P...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

適合チューブ外径(JIS)

最小発注数量
26
250-6119
4589708462595
60.000
1S
1個
40
250-6118
4589708462601
70.000
1.5S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,789円
( 107,568円 )
4日目
103,271円
( 113,598円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です
・ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております
【用途】
・食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
【材質】
・フッ素樹脂(PFA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリーヘルール×タケノコジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリーヘルール×タケノコジョイント
ヘルール×タケノコジョイント
サニタリーヘルール×おねじジョイント
PTFEスリーシール式ジョイント T型
PTFEスリーシール式ジョイント L型
PTFEスリーシール式ジョイント I型
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカル
通常価格97,789円-57,500円 -96,766円 -14,805円 -14,099円 -11,018円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプチューブ継手チューブ継手チューブ継手---
材質1フッ素樹脂(PFA)フッ素樹脂(PFA)フッ素樹脂(PFA)PTFE/FKMPTFE/FKMPTFE/FKM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト