ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーライト三脚セット(#87234用)BTK-BTRSET

通常単価(税別)
7,246円
税込単価
7,971円
通常出荷日:4日目

【特長】・87234バーライト(充電式)専用の三脚セットです

  • 商品タイプ
    関連用品
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    229-5102
  • 高さ(mm)
    984
  • JANコード
    4976463872408
  • 質量(g)
    3740.000
  • 縦(mm)
    170

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

87240
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番:87240
【商品仕様】
・高さ(mm):984
・縦(mm):170
・適合機種:87234

87240の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
その他
オプション
トラスココード
229-5102
高さ(mm)
984
JANコード
4976463872408
質量(g)
3740.000
縦(mm)
170
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
87240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,246円
( 7,971円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・87234バーライト(充電式)専用の三脚セットです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーライト三脚セット(#87234用)BTK-BTRSETの型番87240のページです。 型番87240に関する仕様情報を記載しております。
バーライト三脚セット(#87234用)BTK-BTRSETのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーライト三脚セット(#87234用)BTK-BTRSET
バルーン型投光器(スモールタイプ)
リモコン式ポータブルワークライト 87238
ハイパワーポータブルワークライト 87237
折りたたみ三脚
充電式LED投光器三脚スタンド
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス日動工業日機
通常価格7,246円234,518円11,261円11,187円12,403円 -11,567円 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目11日目
商品タイプ関連用品投光器投光器投光器関連用品-
その他オプション-----
トラスココード229-5102-----
高さ(mm)9841920170193--
JANコード4976463872408497646387214949764638723854976463872378--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました