ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキュリティワイヤーロック用アンカーポイントク/ノートパソコン盗難防止用

通常単価(税別)
4,619円
税込単価
5,081円
通常出荷日:1日目

【特長】・壁や卓上にセキュリティワイヤー用のアンカーポイントを作成します・ノートパソコン、ドッキングス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    0065030880664
  • 質量(g)
    61
  • トラスココード
    540-0057
  • 材質1
    亜鉛合金
  • 色
    シルバー
  • 縦 (mm)
    45.8
  • 横 (mm)
    44
  • 高さ (mm)
    28
  • 商品タイプ詳細
    ノートパソコン盗難防止用アンカーポイント

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LTANCHOR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LTANCHORの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
0065030880664
質量(g)
61
トラスココード
540-0057
材質1
亜鉛合金
色
シルバー
縦(mm)
45.8
横(mm)
44
高さ(mm)
28
商品タイプ詳細
ノートパソコン盗難防止用アンカーポイント

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LTANCHOR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,619円
( 5,081円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁や卓上にセキュリティワイヤー用のアンカーポイントを作成します
・ノートパソコン、ドッキングステーションなどの盗難防止に最適です
・製品に付属の粘着パッドとネジ2本で簡単に固定できます
・スチール製のプレートは取り付ネジが外せないようになっています
【材質】
・亜鉛合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュリティワイヤーロック用アンカーポイントク/ノートパソコン盗難防止用の型番LTANCHORのページです。 型番LTANCHORに関する仕様情報を記載しております。
セキュリティワイヤーロック用アンカーポイントク/ノートパソコン盗難防止用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティワイヤーロック用アンカーポイントク/ノートパソコン盗難防止用
落下防止用PSAアイポイント(ステンレス製) 8-285シリーズ
登山用カラビナ MICROスクリューロック
スーパーロックフック(開閉ロック式)
スリムフック用 補修用安全レバー
溶接用フック
メーカーSTAR TECHYOKEALPINスーパーツールオーエッチ工業エスコ
通常価格4,619円17,246円2,669円21,460円726円4,261円 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目2日目〜1日目〜
商品タイプその他アイボルト-フックその他フック
JANコード0065030880664-----
質量(g)61-----
トラスココード540-0057-----
材質1亜鉛合金-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました