17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス用ランヤード(巻取式・樹脂製蛍光色プレート付き)

通常単価(税別)
11,843円
税込単価
13,027円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量穴あきフックを採用しています・フックについているマーカーで遠くからでも安全確認が可能です

  • 質量(g)
    850.000
  • タイプ
    巻取り式

型番:

455R-TR-Y
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【共通仕様】
・厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
・ランヤード種別:タイプ1
・ロック機能なし
・最大使用可能質量(kg):100
・フック口開き(mm):53
・タイプ:シングル
・ランヤード寸法幅(mm):17
・ランヤード寸法長さ(mm):1650
・(フルハーネス併用時)落下距離(m):4.3

455R-TR-Yの仕様・寸法情報

JANコード
4962087405887
トラスココード
161-1740
質量(g)
850.000
タイプ
巻取り式
色
黒/黄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
455R-TR-Y455R-TR-Y

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4962087405887
161-1740
黒/黄
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,843円
( 13,027円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量穴あきフックを採用しています
・フックについているマーカーで遠くからでも安全確認が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス用ランヤード(巻取式・樹脂製蛍光色プレート付き)の型番455R-TR-Yのページです。 型番455R-TR-Yに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス用ランヤード(巻取式・樹脂製蛍光色プレート付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス用ランヤード(巻取式・樹脂製蛍光色プレート付き)
フルハーネス用ランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ
フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ
フルハーネス用巻取式ツインランヤード
フルハーネス用ランヤード
フルハーネス用"ロープ式ランヤード"
メーカートーヨーセフティー藤井電工藤井電工マーベルジェフコム藤井電工
通常価格11,843円29,417円 -29,648円33,685円17,217円 -11,243円
通常出荷日1日目1日目1日目5日目4日目〜1日目
質量(g)850.000-----
タイプ巻取り式-----
よく一緒に購入される商品

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました