ファクトリーサプライ用品技術窓口

キラリトライトLEAD 工事用LED電球 口金E39 屋外用

通常単価(税別)
14,641円
税込単価
16,105円
通常出荷日:5日目

【特長】・軽量で広範囲に明るい・床面だけでなく、天井面まで明るく照らします・取り付け高さが4m以上の現...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電球・ランプ
  • 種類
    LED
  • 消費電力 (W)
    43
  • 口金
    E39
  • 全光束 (lm)
    6000
  • 外径(mm)
    118
  • 色温度(K)
    6500
  • 全長(mm)
    225
  • 定格寿命(時間)
    30000
  • 配光角度
    240°
  • 保護等級
    IP65(防水ソケット装着時)
  • 演色性
    Ra80
  • JANコード
    4582605361008
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    566-5207
  • 光源色
    昼光色

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SH40-TL-TR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SH40-TL-TRの仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
LED
消費電力(W)
43
口金
E39
全光束(lm)
6000
外径(mm)
118
色温度(K)
6500
全長(mm)
225
定格寿命(時間)
30000
配光角度
240°
保護等級
IP65(防水ソケット装着時)
演色性
Ra80
JANコード
4582605361008
質量(g)
500.000
トラスココード
566-5207
光源色
昼光色

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH40-TL-TR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,641円
( 16,105円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で広範囲に明るい
・床面だけでなく、天井面まで明るく照らします
・取り付け高さが4m以上の現場に最適な大型LED電球です
・電圧:100~240Vに対応
・重量:500g 取付時の負担を軽減
・防水仕様:防水ソケット装着時IP65準拠
【用途】
・建築現場の打ち込み照明

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キラリトライトLEAD 工事用LED電球 口金E39 屋外用の型番SH40-TL-TRのページです。 型番SH40-TL-TRに関する仕様情報を記載しております。
キラリトライトLEAD 工事用LED電球 口金E39 屋外用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キラリトライトLEAD 工事用LED電球 口金E39 屋外用
鶏舎用電球 E26口金
E26→E11 電球用口金変換アダプター・E26→E17 電球用口金変換アダプター
両口金形ハロゲン電球 100V用・110V用 R7s口金
クリア電球 E26口金
両口金形ハロゲン電球 220V用 R7s口金
メーカーSAFETYPanasonicエスコPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格14,641円630円2,420円4,033円 -697円 -9,587円
通常出荷日5日目8日目1日目〜8日目8日目8日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ関連商品電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類LEDその他-その他その他その他
消費電力(W)4330----
口金E39E26-R7sE26R7s
全光束(lm)6000270----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました